냉매액 레벨 조절 밸브, PMFL 80-4
027F3057
유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 최대 작동 압력 [bar]: 28, 온도범위 [°C]: -60 - 120
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: PMFL / PMFH / SV
027F3057
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | PMFL 80-4 EXP.MAIN VALVE |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4 |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 냉매 | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| 색 도장 | Cr3 / TLP |
| 승인 | CEEACLLC CDC TYSKUL |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온도 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 25.00 mm |
| 유체그룹 | 1 |
| 제품 유형 | PMFL 80-4 |
| 제품군 | 냉매액 레벨 조절 밸브 |
| 제품명 | 냉매액 레벨 조절 밸브 |
| 제품의 설명 | 유체 레벨 제어 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 28.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 406 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 블랭킹 플러그플랜지 볼트플랜지 개스킷파일럿 커넥터 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 6.994 킬로그램 |
| 순중량 | 6.994 킬로그램 |
| Volume | 8.68 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422171874 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |