Danfoss logo
HFI

플로트 밸브, HFI 040

148G3765

유입구 연결 사이즈 [mm]: 100, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25, 온도 범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.4

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionHFI 040 D 100 FLOAT VALVE
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
구분III
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
노즐 사이즈 [mm]40.00 mm
배출구 연결 사이즈 [in]2 in
배출구 연결 사이즈 [mm]50.0 mm
배출구 연결 유형버트 용접
밸브 상시16.79
본체재료강철
색 도장적갈색
서비스 가능플로트 팽창 밸브 예비 부품
순 용적 [l]6.400 L
다음의 기능 포함:
값
순 용적 [미국식 gal]1.69 gal
쉘 용적 [l]8.20 L
쉘 용적 [미국식 gal]2.17 gal
승인CEEACUA
액 용적 범위 [l] [최대]4.6 L
액 용적 범위 [l] [최소]1.6 L
액 용적 범위 [미국식 gal] [최대]1.22 gal
액 용적 범위 [미국식 gal] [최소]0.42 gal
연결표준EN 10220
온도 범위 [°F] [최대]176 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유입구 연결 사이즈 [in]4 in
유입구 연결 사이즈 [mm]100.00 mm
유체그룹12
정격 용량 R717 [kW]400.0 kW
정격 용량 R717 [TR]114.0 TR
정격 용량 조건 [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
정격 용량 조건 [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
제품 액세서리플로트 팽창 밸브 액세서리
제품 유형HFI 040
제품군냉매액 레벨 조절 밸브
제품명플로트 밸브
제품의 설명플로트 밸브
최대 작동 압력 [bar]25.0 bar
최대 작동 압력 [psig]363 psig
추가 정보2 외부 커넥터(배출/균압)
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
흡입구 연결 유형버트 용접

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량38.2 킬로그램
순중량38 킬로그램
Volume103.997 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428413329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm