플로트 밸브, HFI 050 F
148G3762
유입구 연결 사이즈 [mm]: 150, 흡입구 연결 유형: 플랜지, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25, 온도 범위 [°C]: -50 - 80
148G3762
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | HFI 050 FD 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con. |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| 구분 | III |
| 냉매 | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| 노즐 사이즈 [mm] | 50.00 mm |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 2 in |
| 배출구 연결 사이즈 [mm] | 50.0 mm |
| 배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
| 밸브 상시 | 33.58 |
| 색 도장 | 적갈색 |
| 서비스 가능 | 플로트 팽창 밸브 예비 부품 |
| 쉘 용적 [l] | 8.20 L |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | CEEACUA |
| 연결표준 | DIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 176 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 6 in |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 150.00 mm |
| 유체그룹 | 12 |
| 정격 용량 R717 [kW] | 800.0 kW |
| 정격 용량 R717 [TR] | 227.0 TR |
| 정격 용량 조건 [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| 정격 용량 조건 [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| 제품 액세서리 | 플로트 팽창 밸브 액세서리 |
| 제품 유형 | HFI 050 F |
| 제품군 | 냉매액 레벨 조절 밸브 |
| 제품명 | 플로트 밸브 |
| 제품의 설명 | 플로트 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 25.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 363 psig |
| 추가 정보 | 2 외부 커넥터(배출/균압) |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 플랜지 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 47.5 킬로그램 |
| 순중량 | 0.007 킬로그램 |
| Volume | 108.199 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428412391 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |