플로트 밸브, HFI 060 F
148G3670
유입구 연결 사이즈 [mm]: 100, 흡입구 연결 유형: 플랜지, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25, 온도 범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.4
148G3670
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | HFI 060 FD 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| 구분 | III |
| 냉매 | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| 노즐 사이즈 [mm] | 60.00 mm |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 2 in |
| 배출구 연결 사이즈 [mm] | 50.0 mm |
| 배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
| 밸브 상시 | 50.36 |
| 본체재료 | 강철 |
| 색 도장 | 적갈색 |
| 서비스 가능 | 플로트 팽창 밸브 예비 부품 |
| 순 용적 [l] | 6.400 L |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순 용적 [미국식 gal] | 1.69 gal |
| 쉘 용적 [l] | 8.20 L |
| 쉘 용적 [미국식 gal] | 2.17 gal |
| 승인 | CEEACUA |
| 액 용적 범위 [l] [최대] | 4.6 L |
| 액 용적 범위 [l] [최소] | 1.6 L |
| 액 용적 범위 [미국식 gal] [최대] | 1.22 gal |
| 액 용적 범위 [미국식 gal] [최소] | 0.42 gal |
| 연결표준 | DIN 2635/2512-FEN 10220 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 176 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 4 in |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 100.00 mm |
| 유체그룹 | 12 |
| 정격 용량 R717 [kW] | 1200.0 kW |
| 정격 용량 R717 [TR] | 341.0 TR |
| 정격 용량 조건 [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| 정격 용량 조건 [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| 제품 액세서리 | 플로트 팽창 밸브 액세서리 |
| 제품 유형 | HFI 060 F |
| 제품군 | 냉매액 레벨 조절 밸브 |
| 제품명 | 플로트 밸브 |
| 제품의 설명 | 플로트 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 25.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 363 psig |
| 추가 정보 | 2 외부 커넥터(배출/균압) |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 플랜지 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 44.487 킬로그램 |
| 순중량 | 37.3 킬로그램 |
| Volume | 111.774 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |