Danfoss logo
HFI

플로트 밸브, HFI 050 F

148G3105

유입구 연결 사이즈 [mm]: 150, 흡입구 연결 유형: 플랜지, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25, 온도 범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.4

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionHFI 050 FD 150 FLOAT VALVE
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
구분III
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
노즐 사이즈 [mm]50.00 mm
배출구 연결 사이즈 [in]2 in
배출구 연결 사이즈 [mm]50.0 mm
배출구 연결 유형버트 용접
밸브 상시33.58
본체재료강철
색 도장적갈색
서비스 가능플로트 팽창 밸브 예비 부품
순 용적 [l]6.400 L
순 용적 [미국식 gal]1.69 gal
쉘 용적 [l]8.20 L
다음의 기능 포함:
값
쉘 용적 [미국식 gal]2.17 gal
승인CEEACUA
액 용적 범위 [l] [최대]4.6 L
액 용적 범위 [l] [최소]1.6 L
액 용적 범위 [미국식 gal] [최대]1.22 gal
액 용적 범위 [미국식 gal] [최소]0.42 gal
연결재료강철
연결표준DIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
온도 범위 [°F] [최대]176 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유입구 연결 사이즈 [in]6 in
유입구 연결 사이즈 [mm]150.00 mm
유체그룹12
정격 용량 R717 [kW]800.0 kW
정격 용량 R717 [TR]227.0 TR
정격 용량 조건 [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
정격 용량 조건 [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
제품 액세서리플로트 팽창 밸브 액세서리
제품 유형HFI 050 F
제품군냉매액 레벨 조절 밸브
제품명플로트 밸브
제품의 설명플로트 밸브
최대 작동 압력 [bar]25.0 bar
최대 작동 압력 [psig]363 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
흡입구 연결 유형플랜지

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량56.49 킬로그램
순중량48.59 킬로그램
Volume106.772 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428344111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm