전기식 팽창 밸브, ETS 100C
034G7803
오일 프리 어플리케이션; PVE, 냉매 온도 [ºC] [최대]: 95, 냉매 온도 [ºF] [최대]: 203
034G7803
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| ATEX 판매 텍스트 | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kv 값 [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Material Description | ETS 100C Electric exp valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP 서류 번호 | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| SCIP 서류 제품 이름 | ETS 12C-100C with sight glass |
| UL 승인 냉매 | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 균형 포트 [예/아니요] | 예 |
| 냉매 | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| 냉매 온도 [ºC] [최대] | 95 °C |
| 냉매 온도 [ºC] [최소] | -40 °C |
| 냉매 온도 [ºF] [최대] | 203 °F |
| 냉매 온도 [ºF] [최소] | -40 °F |
| 단계 모드 | 2상 풀 스텝하프 스텝마이크로스텝(권장) |
| 모터 타입 | 양극형 |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 사이즈 [in] | 1 5/8 in |
| 배출구 연결 유형 | 연납 ODF |
| 본체재료 | 스테인레스강 |
| 사이트 글라스 | 유형 SG (N 표시기) |
| 상 인덕턴스 [µH] | 14000 μH |
| 상 전류 (RMS) [mA] | 600 mA |
| 상 전류 (피크) [mA] | 800 mA |
| 상표 | Colibri |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 수동 운전 옵션 | AST-G 서비스 구동기 |
| 승인 | ATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR |
| 연결재료 | 바이메탈: 강철/구리 |
| 오일프리 냉매 | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 유입 방향 | 바이플로우 |
| 유입 방향 표시기 | 레이저 음각 2방향 화살표 |
| 유입구 사이즈 [in] | 1 5/8 in |
| 유체그룹 | 2 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션ABMOPAGPAOPOEPVE |
| 저항 [kOhm] | 0.0 kOhm |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | M12 |
| 전기적 연결 크기 | 4 핀 |
| 정격 용량 R134a [kW] | 413.00 kW |
| 정격 용량 R134a [TR] | 119.00 TR |
| 정격 용량 R22 [kW] | 525.60 kW |
| 정격 용량 R22 [TR] | 149.30 TR |
| 정격 용량 R404A/R507 [kW] | 393.00 kW |
| 정격 용량 R404A/R507 [TR] | 183.00 TR |
| 정격 용량 R407C [kW] | 577.00 kW |
| 정격 용량 R407C [TR] | 166.00 TR |
| 정격 용량 R410A [kW] | 635.00 kW |
| 정격 용량 R410A [TR] | 183.00 TR |
| 정격 용량 조건 [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| 정격 용량 조건 [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| 정격 용량 조건 정보 | 최대 스트로크 개방, 정상 유입 |
| 제품 액세서리 | 스테퍼 밸브 액세서리 |
| 제품 유형 | ETS 100C |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 전기식 팽창 밸브 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 총 단계 | 600(풀 스텝) |
| 최대 운전 전류 [A] | 0.80 A |
| 최대 이동 시간 속도 [s] [최대] | 6.0 s |
| 최대 이동 시간 속도 [s] [최소] | 3.0 s |
| 최대 작동 압력 [bar] | 50.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 725 psig |
| 최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W] | 7.2 W |
| 최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W] | 7.2 W |
| 최대 허용 듀티 사이클 [%] | 100 % RH |
| 최대OPD [bar] | 40.0 bar |
| 최대OPD [psi] | 580.0 psi |
| 최대OPD 역방향 [bar] | 40 bar |
| 최대OPD 역방향 [psi] | 580.0 psi |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
| 호환 가능한 댄포스 제어기 | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| 흡입구 연결 유형 | 연납 ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.472 킬로그램 |
| 순중량 | 0.367 킬로그램 |
| Volume | 1.651 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428888073 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |