Danfoss logo
ETS 25C

전기식 팽창 밸브, ETS 25C

034G7602

오일 프리 어플리케이션; PVE, 냉매 온도 [ºC] [최대]: 95, 냉매 온도 [ºF] [최대]: 203, 유입구 사이즈 [mm]: 22, 배출구 사이즈 [mm]: 22

제품 사양

다음의 기능 포함:
ATEX 판매 텍스트II 3G Ex ec IIB T4 Gc
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kv 값 [m³/h]1.300 m³/h
Material DescriptionETS 25C Electric exp valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 서류 번호a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SCIP 서류 제품 이름ETS 12C-100C with sight glass
UL 승인 냉매R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
구분Art. 4, par. 3
균형 포트 [예/아니요]
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
냉매 온도 [ºC] [최대]95 °C
냉매 온도 [ºC] [최소]-40 °C
냉매 온도 [ºF] [최대]203 °F
냉매 온도 [ºF] [최소]-40 °F
단계 모드2상 풀 스텝하프 스텝마이크로스텝(권장)
모터 타입양극형
방향일자형
배출구 사이즈 [in]7/8 in
배출구 사이즈 [mm]22.00 mm
배출구 연결 유형연납 ODF
본체재료스테인레스강
사이트 글라스유형 SG (N 표시기)
상 인덕턴스 [µH]14000 μH
상 전류 (RMS) [mA]600 mA
상 전류 (피크) [mA]800 mA
상표Colibri
서비스 가능아니요
수동 운전 옵션AST-G 서비스 구동기
승인ATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
연결재료바이메탈: 강철/구리
오일프리 냉매R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
외함 정격 IPIP67
유입 방향바이플로우
유입 방향 표시기레이저 음각 2방향 화살표
유입구 사이즈 [in]7/8 in
유입구 사이즈 [mm]22.00 mm
다음의 기능 포함:
유체그룹1
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션ABMOPAGPAOPOEPVE
저항 [kOhm]0.0 kOhm
전기 연결 수/암
전기적 연결M12
전기적 연결 크기4 핀
정격 용량 R134a [kW]111.00 kW
정격 용량 R134a [TR]31.90 TR
정격 용량 R22 [kW]141.00 kW
정격 용량 R22 [TR]40.10 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW]105.00 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR]49.20 TR
정격 용량 R407C [kW]155.00 kW
정격 용량 R407C [TR]44.50 TR
정격 용량 R410A [kW]170.00 kW
정격 용량 R410A [TR]49.20 TR
정격 용량 조건 [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
정격 용량 조건 [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
정격 용량 조건 정보최대 스트로크 개방, 정상 유입
제품 액세서리스테퍼 밸브 액세서리
제품 유형ETS 25C
제품군팽창 밸브
제품명전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
총 단계600(풀 스텝)
최대 운전 전류 [A]0.80 A
최대 이동 시간 속도 [s] [최대]6.0 s
최대 이동 시간 속도 [s] [최소]3.0 s
최대 작동 압력 [bar]50.0 bar
최대 작동 압력 [psig]725 psig
최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W]7.2 W
최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W]7.2 W
최대 허용 듀티 사이클 [%]100 % RH
최대OPD [bar]40.0 bar
최대OPD [psi]580.0 psi
최대OPD 역방향 [bar]40 bar
최대OPD 역방향 [psi]580.0 psi
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
호환 가능한 댄포스 제어기EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
흡입구 연결 유형연납 ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.411 킬로그램
순중량0.315 킬로그램
Volume1.651 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428887922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm