Danfoss logo
ETS 6

전기식 팽창 밸브, ETS 6 - 08

034G5090

냉매 온도 [ºC] [최대]: 70, 냉매 온도 [ºF] [최대]: 158, 유입구 사이즈 [mm]: 6.35, 배출구 사이즈 [mm]: 6.35

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionETS 6 - 08 Electric exp valve I/100
MOPD[bar/psi]35 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
UL 승인 냉매R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
구분Art. 4, par. 3
냉매R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a
냉매 온도 [ºC] [최대]70 °C
냉매 온도 [ºC] [최소]-30 °C
냉매 온도 [ºF] [최대]158 °F
냉매 온도 [ºF] [최소]-22 °F
단계 모드2상 풀 스텝하프 스텝(권장)마이크로스텝
동일제품034G5095
모터 타입영구 자석 스테퍼 모터
방향앵글식
배출구 사이즈 [in]1/4 in
배출구 사이즈 [mm]6.35 mm
부품 프로그램 이름ETS 6
서비스 가능아니요
수동 운전 옵션AST-G 서비스 구동기ETS 6 수동 코일
승인CECQCEACRoHSUAUKCAUL
연결유형연납, ODF
연결재료구리
오리피스 사이즈 [mm]0.80 mm
유입 방향바이플로우
유입구 사이즈 [in]1/4 in
다음의 기능 포함:
유입구 사이즈 [mm]6.35 mm
유체그룹2
윤활유 호환성MOPOE
정격 용량 R134a [kW]1.20 kW
정격 용량 R134a [TR]0.34 TR
정격 용량 R22 [kW]1.50 kW
정격 용량 R22 [TR]0.43 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW]1.10 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR]0.13 TR
정격 용량 R407C [kW]1.60 kW
정격 용량 R407C [TR]0.45 TR
정격 용량 R410A [kW]1.80 kW
정격 용량 R410A [TR]0.51 TR
정격 용량 조건 [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
정격 용량 조건 [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
제품 액세서리Electric valve accessories
제품 유형ETS 6 - 08
제품군팽창 밸브
제품명전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
총 단계480(하프 스텝)
최대 이동 시간 속도 [s] [최대]16.0 s
최대 이동 시간 속도 [s] [최소]6.0 s
최대 작동 압력 [bar]47.0 bar
최대 작동 압력 [psig]681 psig
최대OPD [bar]35.0 bar
최대OPD [psig]507 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc
호환 가능한 댄포스 제어기EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.052 킬로그램
순중량0.05 킬로그램
Volume0.215 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428909075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm