전기식 팽창 밸브, ETS 6 - 10
034G5005
냉매 온도 [ºC] [최대]: 70, 냉매 온도 [ºF] [최대]: 158, 유입구 사이즈 [mm]: 7.94, 배출구 사이즈 [mm]: 7.94
034G5005
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ETS 6 - 10 Electric exp valve |
| MOPD[bar/psi] | 35 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 냉매 | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A |
| 냉매 온도 [ºC] [최대] | 70 °C |
| 냉매 온도 [ºC] [최소] | -30 °C |
| 냉매 온도 [ºF] [최대] | 158 °F |
| 냉매 온도 [ºF] [최소] | -22 °F |
| 단계 모드 | 2상 풀 스텝하프 스텝(권장)마이크로스텝 |
| 동일제품 | 034G5000 |
| 모터 타입 | 영구 자석 스테퍼 모터 |
| 방향 | 앵글식 |
| 배출구 사이즈 [in] | 5/16 in |
| 배출구 사이즈 [mm] | 7.94 mm |
| 부품 프로그램 이름 | ETS 6 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 수동 운전 옵션 | AST-G 서비스 구동기ETS 6 수동 코일 |
| 승인 | CECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL |
| 연결유형 | 연납, ODF |
| 연결재료 | 구리 |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 1.00 mm |
| 유입 방향 | 바이플로우 |
| 유입구 사이즈 [in] | 5/16 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유입구 사이즈 [mm] | 7.94 mm |
| 유체그룹 | 2 |
| 윤활유 호환성 | MOPOE |
| 정격 용량 R134a [kW] | 2.00 kW |
| 정격 용량 R134a [TR] | 0.57 TR |
| 정격 용량 R22 [kW] | 2.60 kW |
| 정격 용량 R22 [TR] | 0.74 TR |
| 정격 용량 R404A/R507 [kW] | 1.80 kW |
| 정격 용량 R404A/R507 [TR] | 0.51 TR |
| 정격 용량 R407C [kW] | 2.70 kW |
| 정격 용량 R407C [TR] | 0.77 TR |
| 정격 용량 R410A [kW] | 3.10 kW |
| 정격 용량 R410A [TR] | 0.88 TR |
| 정격 용량 조건 [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| 정격 용량 조건 [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| 제품 액세서리 | Electric valve accessories |
| 제품 유형 | ETS 6 - 10 |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 전기식 팽창 밸브 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 총 단계 | 480(하프 스텝) |
| 최대 이동 시간 속도 [s] [최대] | 16.0 s |
| 최대 이동 시간 속도 [s] [최소] | 6.0 s |
| 최대 작동 압력 [bar] | 47.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 681 psig |
| 최대OPD [bar] | 35.0 bar |
| 최대OPD [psig] | 507 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
| 호환 가능한 댄포스 제어기 | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.076 킬로그램 |
| 순중량 | 0.05 킬로그램 |
| Volume | 0.487 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |