Danfoss logo
ETS 5T

전기식 팽창 밸브, ETS 5T10L

034G6853

냉매: R744, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 연결유형: 연납, ODM, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionETS 5T10L Elec. exp.valve L 516x516 M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R744 [TR]2.1 TR
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
구분Art. 4, par. 3
냉매R744
냉매 온도 [ºC] [최대]80 °C
냉매 온도 [ºC] [최소]-40 °C
냉매 온도 [ºF] [최대]176 °F
냉매 온도 [ºF] [최소]-40 °F
단계 모드1-2 여기작용 (반 스텝)2-2 여기작용 (풀 스텝)
동일제품034G6803
모터 타입영구 자석 스테퍼 모터
배출구 사이즈 [in]5/16 in
배출구 사이즈 [mm]7.94 mm
배출구 연결 유형Solder ODM
밸브 개방 펄스@역방향 유입55 ± 16 steps
밸브 개방 펄스@정방향 유입55 ± 16 steps
부품 프로그램 이름ETS 5T
상대 습도 (RH) [%] [최대]95 % RH
상대 습도 (RH) [%] [최소]0 % RH
서비스 가능아니요
설계 구성 스타일L
수동 운전 옵션AST-G 서비스 구동기수동 코일
연결유형연납, ODM
다음의 기능 포함:
연결재료Cu-plated SS
오리피스 사이즈 [mm]1.00 mm
유량 특성Linear
유입 방향바이플로우
유입구 사이즈 [in]5/16 in
유입구 사이즈 [mm]7.94 mm
유체그룹2
윤활유 호환성PAGPOE
저장 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
저장 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
저장 온도 범위 [°F] [최대]149 °F
저장 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
정격 용량 R744 [kW]7.27 kW
정격 용량 조건 [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
제품 액세서리Electric valve accessories
제품 유형ETS 5T10L
제품군팽창 밸브
제품명전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]176 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
총 단계480(하프 스텝)
최대 누출 [cm³/min]150 cm³/min
최대 작동 압력 [bar]140.0 bar
최대 작동 압력 [psig]2030 psig
최대OPD [bar]120.0 bar
최대OPD [psig]1740 psig
최대OPD 역방향 [bar]120 bar
최대OPD 역방향 [psi]1740.0 psi
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc
호환 가능한 댄포스 제어기EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
흡입구 연결 유형Solder ODM

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.056 킬로그램
순중량0.038 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255094203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm