Danfoss logo
ETS 5M

전기식 팽창 밸브, ETS 5M13S

034G6468

PVE, 냉매 온도 [ºC] [최대]: 70, 냉매 온도 [ºF] [최대]: 158, 유입구 사이즈 [mm]: 7.94, 배출구 사이즈 [mm]: 7.94

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionETS 5M13S Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
구분Art. 4, par. 3
냉매R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
냉매 온도 [ºC] [최대]70 °C
냉매 온도 [ºC] [최소]-30 °C
냉매 온도 [ºF] [최대]158 °F
냉매 온도 [ºF] [최소]-22 °F
단계 모드1-2 여기작용 (반 스텝)2-2 여기작용 (풀 스텝)
모터 타입영구 자석 스테퍼 모터
배출구 사이즈 [in]5/16 in
배출구 사이즈 [mm]7.94 mm
밸브 개방 펄스@역방향 유입15 ± 15 steps
밸브 개방 펄스@정방향 유입55 ± 16 steps
부품 프로그램 이름ETS 5M
상대 습도 (RH) [%] [최대]95 % RH
상대 습도 (RH) [%] [최소]0 % RH
서비스 가능아니요
설계 구성 스타일L
수동 운전 옵션AST-G 서비스 구동기수동 코일
연결유형연납, ODM
연결재료Cu-plated SS
오리피스 사이즈 [mm]1.30 mm
유량 특성S-shape
다음의 기능 포함:
유입 방향바이플로우
유입구 사이즈 [in]5/16 in
유입구 사이즈 [mm]7.94 mm
윤활유 호환성MOPAGPOEPVE
저장 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
저장 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
저장 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
저장 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
정격 용량 R410A [kW]7.13 kW
정격 용량 R410A [TR]2.03 TR
정격 용량 조건 [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
제품 액세서리Electric valve accessories
제품 유형ETS 5M13S
제품군팽창 밸브
제품명전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-22 °F
총 단계480(하프 스텝)
최대 누출 [cm³/min]150 cm³/min
최대 작동 압력 [bar]49.0 bar
최대 작동 압력 [psig]710 psig
최대OPD [bar]35.0 bar
최대OPD [psig]508 psig
최대OPD 역방향 [bar]35 bar
최대OPD 역방향 [psi]508.0 psi
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc
호환 가능한 댄포스 제어기EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.064 킬로그램
순중량0.039 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255007036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm