전기식 팽창 밸브, ETS 5M17L
034G6419
PVE, 냉매 온도 [ºC] [최대]: 80, 냉매 온도 [ºF] [최대]: 176, 유입구 사이즈 [mm]: 7.94, 배출구 사이즈 [mm]: 7.94
034G6419
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ETS 5M17L Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 5.80 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 1.65 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 10.90 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 3.10 TR |
| Rated capacity R407H [kW] | 12.25 kW |
| Rated capacity R407H [TR] | 3.48 TR |
| Rated capacity R448A [kW] | 10.49 kW |
| Rated capacity R448A [TR] | 2.98 TR |
| Rated capacity R449A [kW] | 10.26 kW |
| Rated capacity R449A [TR] | 2.92 TR |
| Rated capacity R449B [kW] | 10.43 kW |
| Rated capacity R449B [TR] | 2.97 TR |
| Rated capacity R452A [kW] | 7.90 kW |
| Rated capacity R452A [TR] | 2.25 TR |
| Rated capacity R452B [kW] | 14.21 kW |
| Rated capacity R452B [TR] | 4.04 TR |
| Rated capacity R454A [kW] | 10.63 kW |
| Rated capacity R454A [TR] | 3.02 TR |
| Rated capacity R454B [kW] | 14.39 kW |
| Rated capacity R454B [TR] | 4.09 TR |
| Rated capacity R454C [kW] | 9.14 kW |
| Rated capacity R454C [TR] | 2.60 TR |
| Rated capacity R455A [kW] | 10.08 kW |
| Rated capacity R455A [TR] | 2.87 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 5.68 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 1.62 TR |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| 냉매 온도 [ºC] [최대] | 80 °C |
| 냉매 온도 [ºC] [최소] | -30 °C |
| 냉매 온도 [ºF] [최대] | 176 °F |
| 냉매 온도 [ºF] [최소] | -22 °F |
| 단계 모드 | 1-2 여기작용 (반 스텝)2-2 여기작용 (풀 스텝) |
| 모터 타입 | 영구 자석 스테퍼 모터 |
| 배출구 사이즈 [in] | 5/16 in |
| 배출구 사이즈 [mm] | 7.94 mm |
| 밸브 개방 펄스@역방향 유입 | 15 ± 15 steps |
| 밸브 개방 펄스@정방향 유입 | 55 ± 16 steps |
| 밸브의 버전 | V2 |
| 부품 프로그램 이름 | ETS 5M |
| 상대 습도 (RH) [%] [최대] | 95 % RH |
| 상대 습도 (RH) [%] [최소] | 0 % RH |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 설계 구성 스타일 | L |
| 수동 운전 옵션 | AST-G 서비스 구동기수동 코일 |
| 연결유형 | 연납, ODM |
| 연결재료 | Cu-plated SS |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 1.65 mm |
| 유량 특성 | Linear |
| 유입 방향 | 바이플로우 |
| 유입구 사이즈 [in] | 5/16 in |
| 유입구 사이즈 [mm] | 7.94 mm |
| 윤활유 호환성 | MOPAGPOEPVE |
| 저장 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 저장 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 저장 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 저장 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 정격 용량 R1234ze [kW] | 5.86 kW |
| 정격 용량 R1234ze [TR] | 1.67 TR |
| 정격 용량 R134a [kW] | 7.94 kW |
| 정격 용량 R134a [TR] | 2.26 TR |
| 정격 용량 R22 [kW] | 10.50 kW |
| 정격 용량 R22 [TR] | 2.99 TR |
| 정격 용량 R32 [kW] | 18.29 kW |
| 정격 용량 R32 [TR] | 5.20 TR |
| 정격 용량 R404A/R507 [kW] | 7.38 kW |
| 정격 용량 R404A/R507 [TR] | 2.10 TR |
| 정격 용량 R407C [kW] | 10.97 kW |
| 정격 용량 R407C [TR] | 3.12 TR |
| 정격 용량 R410A [kW] | 12.38 kW |
| 정격 용량 R410A [TR] | 3.52 TR |
| 정격 용량 R513A [kW] | 6.72 kW |
| 정격 용량 R513A [TR] | 1.91 TR |
| 정격 용량 조건 [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| 제품 액세서리 | Electric valve accessories |
| 제품 유형 | ETS 5M17L |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 전기식 팽창 밸브 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 총 단계 | 480(하프 스텝) |
| 최대 누출 [cm³/min] | 150 cm³/min |
| 최대 작동 압력 [bar] | 49.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 710 psig |
| 최대OPD [bar] | 42.0 bar |
| 최대OPD [psig] | 609 psig |
| 최대OPD 역방향 [bar] | 42 bar |
| 최대OPD 역방향 [psi] | 508.0 psi |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
| 호환 가능한 댄포스 제어기 | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.053 킬로그램 |
| 순중량 | 0.036 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.251 리터 |
| EAN/UPC | 5715255005070 |