Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

전기식 팽창 밸브, ETS 175L

034G3710

PVE, 냉매 온도 [ºC] [최대]: 140, 냉매 온도 [ºF] [최대]: 284

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]11.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
Kv 값 [m³/h]10.100 m³/h
Material DescriptionETS 175L Electric exp valve
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]26 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]377 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]26 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]377 psi
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234ze [kW]495.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]142.00 TR
Rated capacity R515B [kW]481.00 kW
Rated capacity R515B [TR]139.00 TR
UL 승인 냉매R407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Voltage [V] DC12.0 V
구분I
균형 포트 [예/아니요]
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
냉매 온도 [ºC] [최대]140 °C
냉매 온도 [ºC] [최소]-20 °C
냉매 온도 [ºF] [최대]284 °F
냉매 온도 [ºF] [최소]-4 °F
단계 모드2상 풀 스텝
모터 타입양극형
방향일자형
배출구 사이즈 [in]1 5/8 in
배출구 연결 유형연납 ODF
본체재료황동
사이트 글라스
상 인덕턴스 [µH]85000 μH
상 전류 (RMS) [mA]200 mA
상 전류 (피크) [mA]283 mA
서비스 가능스테퍼 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션AST-G 서비스 구동기
승인CECMIMCRNEACUAUKCA
연결재료구리
외함 정격 IPIP67
다음의 기능 포함:
유량 특성Linear
유입 방향바이플로우
유입 방향 표시기Arrow embossed
유입구 사이즈 [in]1 5/8 in
유체그룹2
윤활유 호환성ABMOPAGPAOPOEPVE
저항 [kOhm]0.1 kOhm
전기 연결 수/암
전기적 연결M12
전기적 연결 크기4 핀
정격 용량 R134a [kW]631.00 kW
정격 용량 R134a [TR]180.00 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW]782.00 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR]222.00 TR
정격 용량 R407C [kW]1133.00 kW
정격 용량 R407C [TR]322.00 TR
정격 용량 R513A [kW]542.00 kW
정격 용량 R513A [TR]156.00 TR
정격 용량 조건 [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
정격 용량 조건 [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
정격 용량 조건 정보최대 스트로크 개방, 정상 유입
제품 액세서리스테퍼 밸브 액세서리
제품 유형ETS 175L
제품군팽창 밸브
제품명전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
총 단계3810(풀 스텝)
최대 운전 전류 [A]0.50 A
최대 작동 압력 [bar]37.0 bar
최대 작동 압력 [psig]536 psig
최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W]6.5 W
최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W]5.5 W
최대 허용 듀티 사이클 [%]50 % RH
최대OPD [bar]26.0 bar
최대OPD [psi]377.0 psi
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
호환 가능한 댄포스 제어기AK-XM 208CEKEEKFMCX
흡입구 연결 유형연납 ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.047 킬로그램
순중량1.901 킬로그램
Volume6.248 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255223856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm