Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

전기식 팽창 밸브, ETS 250L

034G3671

PVE, 냉매 온도 [ºC] [최대]: 70, 냉매 온도 [ºF] [최대]: 158

제품 사양

다음의 기능 포함:
Approval file nameMH7648
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]15.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
Kv 값 [m³/h]13.600 m³/h
Material DescriptionETS 250L Electric exp valve I/6
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]174 psi
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 서류 번호c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP 서류 제품 이름ETS 175L-550L with sight glass
UL markYes
UL 승인 냉매R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Voltage [V] DC12.0 V
구분I
균형 포트 [예/아니요]
냉매R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
냉매 온도 [ºC] [최대]70 °C
냉매 온도 [ºC] [최소]-40 °C
냉매 온도 [ºF] [최대]158 °F
냉매 온도 [ºF] [최소]-40 °F
단계 모드2상 풀 스텝
모터 타입양극형
방향일자형
배출구 사이즈 [in]1 3/8 in
배출구 연결 유형연납 ODF
본체재료황동
사이트 글라스
상 인덕턴스 [µH]85000 μH
상 전류 (RMS) [mA]200 mA
상 전류 (피크) [mA]283 mA
서비스 가능스테퍼 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션AST-G 서비스 구동기
승인UL 인정CECMIMCRNEACUAUKCA
다음의 기능 포함:
승인 파일명MH7648
연결재료구리
외함 정격 IPIP67
유량 특성S-shape
유입 방향바이플로우
유입 방향 표시기Arrow embossed
유입구 사이즈 [in]1 3/8 in
유체그룹2
윤활유 호환성ABMOPAGPAOPOEPVE
저항 [kOhm]0.1 kOhm
전기 연결 수/암
전기적 연결M12
전기적 연결 크기4 핀
정격 용량 R134a [kW]702.00 kW
정격 용량 R134a [TR]202.00 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW]679.00 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR]196.00 TR
정격 용량 R407C [kW]987.00 kW
정격 용량 R407C [TR]284.00 TR
정격 용량 R513A [kW]603.00 kW
정격 용량 R513A [TR]173.00 TR
정격 용량 조건 [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
정격 용량 조건 [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
정격 용량 조건 정보최대 스트로크 개방, 정상 유입
제품 액세서리스테퍼 밸브 액세서리
제품 유형ETS 250L
제품군팽창 밸브
제품명전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
총 단계3810(풀 스텝)
최대 운전 전류 [A]0.50 A
최대 작동 압력 [bar]37.0 bar
최대 작동 압력 [psig]536 psig
최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W]6.5 W
최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W]5.5 W
최대 허용 듀티 사이클 [%]100 % RH
최대OPD [bar]26.0 bar
최대OPD [psi]377.0 psi
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형6 pc
호환 가능한 댄포스 제어기AK-XM 208CEKEEKFMCX
흡입구 연결 유형연납 ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.929 킬로그램
순중량1.62 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162476123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm