전기식 팽창 밸브, ETS 500L
034G3661
PVE, 냉매 온도 [ºC] [최대]: 95, 냉매 온도 [ºF] [최대]: 203
034G3661
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 31.330 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Full travel time CurrDrive [s] | 16.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 33.3 s |
| Kv 값 [m³/h] | 27.100 m³/h |
| Material Description | ETS 500L Electric exp valve |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 1396.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 402.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 1357.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 390.00 TR |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP 서류 번호 | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP 서류 제품 이름 | ETS 175L-550L with sight glass |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
| 구분 | I |
| 균형 포트 [예/아니요] | 예 |
| 냉매 | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| 냉매 온도 [ºC] [최대] | 95 °C |
| 냉매 온도 [ºC] [최소] | -40 °C |
| 냉매 온도 [ºF] [최대] | 203 °F |
| 냉매 온도 [ºF] [최소] | -40 °F |
| 단계 모드 | 2상 풀 스텝 |
| 모터 타입 | 양극형 |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 사이즈 [in] | 3 1/8 in |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 본체재료 | 황동 |
| 사이트 글라스 | 예 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 상 인덕턴스 [µH] | 85000 μH |
| 상 전류 (RMS) [mA] | 200 mA |
| 상 전류 (피크) [mA] | 283 mA |
| 수동 운전 옵션 | AST-G 서비스 구동기 |
| 승인 | UL 인정CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
| 승인 파일명 | MH7648 |
| 연결재료 | 구리 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 유량 특성 | S-shape |
| 유입 방향 | 바이플로우 |
| 유입구 사이즈 [in] | 2 5/8 in |
| 유체그룹 | 2 |
| 윤활유 호환성 | ABPAGPAOPOEPVE |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | M12 |
| 전기적 연결 크기 | 4 핀 |
| 정격 용량 R134a [kW] | 1786.00 kW |
| 정격 용량 R134a [TR] | 507.00 TR |
| 정격 용량 R513A [kW] | 1535.00 kW |
| 정격 용량 R513A [TR] | 442.00 TR |
| 정격 용량 조건 [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| 정격 용량 조건 [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| 정격 용량 조건 정보 | 최대 스트로크 개방, 정상 유입 |
| 제품 유형 | ETS 500L |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 전기식 팽창 밸브 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 최대 운전 전류 [A] | 0.40 A |
| 최대 작동 압력 [bar] | 37.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 536 psig |
| 최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W] | 4.2 W |
| 최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W] | 5.5 W |
| 최대 허용 듀티 사이클 [%] | 50 % RH |
| 최대OPD 역방향 [bar] | 10 bar |
| 최대OPD 역방향 [psi] | 145.0 psi |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 호환 가능한 댄포스 제어기 | AK-XM 208CEKEEKFMXC |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 4.84 킬로그램 |
| 순중량 | 3.88 킬로그램 |
| Volume | 22.788 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162497654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |