파일럿 운전 서보 밸브, ICSH 25-15
148X1423
연결유형: 소켓 용접, 연결표준: ASME B 16.11, 상부 덮개: 3 기능 모듈
148X1423
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICSH 25-15 (1/2" Port), 3/4" SW |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 방향 | 일자형 |
| 상부 덮개 | 3 기능 모듈 |
| 압력 범위 [psig] Pe [최대] | 102.0 psig |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 범위 [psig] Pe [최소] | 0.0 psig |
| 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
| 연결유형 | 소켓 용접 |
| 연결표준 | ASME B 16.11 |
| 제품 유형 | ICSH 25-15 |
| 제품군 | Regionally specified kits |
| 제품명 | 파일럿 운전 서보 밸브 |
| 제품의 설명 | 이원 압력 제어 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포트 사이즈 (공칭) [in] | 1/2 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 6.112 킬로그램 |
| 순중량 | 0.007 킬로그램 |
| Volume | 0.007 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162663837 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |