Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

파일럿 운전 서보 밸브, ICSH 25-5

148X1416

연결유형: 소켓 용접, 연결표준: ASME B 16.11, 상부 덮개: 3 기능 모듈

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICSH 25-5 (3/16" Port), 1" SW
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
방향일자형
상부 덮개3 기능 모듈
압력 범위 [psig] Pe [최대]102.0 psig
다음의 기능 포함:
값
압력 범위 [psig] Pe [최소]0.0 psig
연결 사이즈 [in]1 in
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
제품 유형ICSH 25-5
제품군Regionally specified kits
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명이원 압력 제어
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]3/16 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.112 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume0.007 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162663851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm