Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

파일럿 운전 서보 밸브, ICSH 32

148X1277

연결유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 상부 덮개: 1 기능 모듈

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICSH 32 (1-1/4" Port), 1-1/4" BW
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
방향일자형
상부 덮개1 기능 모듈
압력 범위 [psig] Pe [최대]102.0 psig
압력 범위 [psig] Pe [최소]0.0 psig
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [in]1 1/4 in
연결유형버트 용접
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 80
유입구 연결 사이즈 [mm]32.00 mm
제품 유형ICSH 32
제품군Regionally specified kits
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명이원 압력 제어
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]1 1/4 in
흡입구 연결 유형버트 용접

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량9.877 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume22.493 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428533416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm