파일럿 운전 서보 밸브, ICSH 80, 80 mm, 버트 용접
027H7302
흡입구 연결 유형: 버트 용접, 연결표준: EN 10220, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 80, Kv 값 [m³/h]: 82
027H7302
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 95.120 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv 값 [m³/h] | 82.000 m³/h |
| Material Description | ICSH 80 DIN |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| 구분 | II |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 방향 | 일자형 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 3 in |
| 배출구 연결 사이즈 [mm] | 80.0 mm |
| 배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
| 밸브의 버전 | 표준 버전 |
| 상부 덮개 | 3 기능 모듈 |
| 승인 | EACTÜVUAUL |
| 연결표준 | EN 10220 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 3 in |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 80.00 mm |
| 유체그룹 | 1 |
| 제품 유형 | ICSH 80 |
| 제품군 | 압력 및 온도 조절 밸브 |
| 제품명 | 파일럿 운전 서보 밸브 |
| 제품의 설명 | 서보 운전 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 65.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 943 psig |
| 키트의 내용 | 기능 모듈 설치 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 16.695 킬로그램 |
| 순중량 | 0.007 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 20.671 리터 |
| EAN/UPC | 5702428999359 |