Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
P-포트 유형CVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SI-포트 유형EVM-NC
SII-포트 유형CVE-L
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
방향Straightway
배출구 연결 사이즈 [in]6 in
배출구 연결 유형Butt weld
다음의 기능 포함:
값
상부 덮개3 function modules
연결 사이즈 [in]6 in
연결유형Butt weld
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 80
유입구 연결 사이즈 [in]6 in
장치Cap
제품 용도Electronic control. Regulator
제품 유형ICS 150-DM
제품군Regionally specified kits
제품명Pilot operated servo valve
제품의 설명Electronic control. regulator
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]6 in
흡입구 연결 유형Butt weld

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.004 킬로그램
순중량6.253 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume203.4 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm