파일럿 운전 서보 밸브, ICS 80-DM
148X1459
연결유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 상부 덮개: 3 기능 모듈
148X1459
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS 80-DM 3" BW CVE-L |
| P-포트_2 | CVP-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SI-포트 유형 | EVM 노멀 클로즈 |
| SII-포트 유형 | CVE-L |
| 구분 | ICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744 |
| 미국 라벨 추가 텍스트 | w/change over to const. press. |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 3 in |
| 배출구 연결 사이즈 [mm] | 80.0 mm |
| 본체재료 | 강철 |
| 상부 덮개 | 3 기능 모듈 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 범위 [psig] Pe [최대] | 102.0 psig |
| 압력 범위 [psig] Pe [최소] | 19.5 psig |
| 연결유형 | 버트 용접 |
| 연결표준 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| 유입구 연결 기준 | Butt weld |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 3 in |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 80.00 mm |
| 제품 유형 | ICS 80-DM |
| 제품군 | Regionally specified kits |
| 제품명 | 파일럿 운전 서보 밸브 |
| 제품의 설명 | 전자 제어 조절기 |
| 최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 7.036 킬로그램 |
| 순중량 | 6.253 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 22.493 리터 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |