Danfoss logo
파일럿 운전 서보 밸브, ICS 50-DM-product-details

파일럿 운전 서보 밸브, ICS 50-DM

148X1455

연결유형: 소켓 용접, 연결표준: ASME B 16.11, 상부 덮개: 3 기능 모듈

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 50 -DM, 2" SW , CVE-L
P-포트 유형CVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SI-포트 유형EVM 노멀 클로즈
SII-포트 유형CVE-L
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
미국 라벨 추가 텍스트with change over to constant p
방향일자형
배출구 연결 사이즈 [in]2 in
다음의 기능 포함:
값
본체재료강철
상부 덮개3 기능 모듈
압력 범위 [psig] (CVP) [최대]102.0 psig
압력 범위 [psig] (CVP) [최소]19.5 psig
압력 범위 [psig] Pe754.0 psig
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
유입구 연결 기준Socket weld
유입구 연결 사이즈 [in]2 in
유입구 연결 사이즈 [mm]50.00 mm
제품 유형ICS 50-DM
제품군Regionally specified kits
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명전자 제어 조절기
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.004 킬로그램
순중량6.169 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume22.493 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm