Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

파일럿 운전 서보 밸브, ICS 65-STD

148X1375

연결유형: 연납, 연결표준: ASME B 16.22, 상부 덮개: 액츄에이터

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 65-STD w/ 2-5/8" ODS connections and
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
방향일자형
상부 덮개액츄에이터
압력 범위 [psig] Pe [최대]102.0 psig
다음의 기능 포함:
값
압력 범위 [psig] Pe [최소]20.0 psig
연결 사이즈 [in]2 5/8 in
연결유형연납
연결표준ASME B 16.22
제품 유형ICS 65-STD
제품군Regionally specified kits
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명유입구 압력 조절기
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]2 1/2 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량17.77 킬로그램
순중량16.336 킬로그램
Volume68.684 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424286545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm