Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
방향Straightway
본체재료Steel
상부 덮개1 function module
다음의 기능 포함:
값
압력 범위 [psig] Pe [최대]406.0 psig
압력 범위 [psig] Pe [최소]58.0 psig
연결 사이즈 [in]2 in
연결유형Socket weld
연결표준ASME B 16.11
제품 유형ICS 50-L
제품군Regionally specified kits
제품명Pilot operated servo valve
제품의 설명Differential press. regulator
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]2 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량10.832 킬로그램
순중량10.632 킬로그램
Volume26.748 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm