파일럿 운전 서보 밸브, ICS 100-DM
148X1138
연결유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 상부 덮개: 3 기능 모듈
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: ICS
148X1138
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L w/ICAD |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 방향 | 일자형 |
| 상부 덮개 | 3 기능 모듈 |
| 압력 범위 [psig] Pe [최대] | 406.0 psig |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 범위 [psig] Pe [최소] | 58.0 psig |
| 연결 사이즈 [in] | 4 in |
| 연결유형 | 버트 용접 |
| 연결표준 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| 제품 유형 | ICS 100-DM |
| 제품군 | Regionally specified kits |
| 제품명 | 파일럿 운전 서보 밸브 |
| 제품의 설명 | 전자 제어 조절기 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포트 사이즈 (공칭) [in] | 4 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 54.6 킬로그램 |
| 순중량 | 59.307 킬로그램 |
| Volume | 1.245 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992916 |
| Proposition 65 | No significant risk |