Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

파일럿 운전 서보 밸브, ICS 50-S-(H)A4As

148X0971

20 psig - 102 psig, 상부 덮개: 3 기능 모듈

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 50-S-(H)A4AS2in.(20in HGto102psig)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
미국 라벨 추가 텍스트전자식 차단 포함
다음의 기능 포함:
값
방향일자형
상부 덮개3 기능 모듈
압력 범위 [psig] Pe [최대]102.0 psig
압력 범위 [psig] Pe [최소]20.0 psig
제품 유형ICS 50-S-(H)A4As
제품군Regionally specified kits
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명유입구 압력 조절기
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량20.336 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume22.493 입방데시미터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428944076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm