Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

파일럿 운전 서보 밸브, ICS 40-O

148X0936

연결유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 상부 덮개: 1 기능 모듈

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 40-O, 2" BW, 58 to 406 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
방향일자형
상부 덮개1 기능 모듈
압력 범위 [psig] Pe [최대]406.0 psig
다음의 기능 포함:
값
압력 범위 [psig] Pe [최소]58.0 psig
연결 사이즈 [in]2 in
연결유형버트 용접
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 80
제품 유형ICS 40-O
제품군Regionally specified kits
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명배출구 압력 조절기
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]1 1/2 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.72 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume22.493 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428927727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm