Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

파일럿 운전 서보 밸브, ICS 25-25-DM

148X0916

연결유형: 소켓 용접, 연결표준: ASME B 16.11, 상부 덮개: 3 기능 모듈

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-25 -DM, 1" SW , CVE-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
미국 라벨 추가 텍스트전자식 개방 및 차단 포함
방향일자형
상부 덮개3 기능 모듈
압력 범위 [psig] Pe [최대]102.0 psig
다음의 기능 포함:
값
압력 범위 [psig] Pe [최소]19.5 psig
연결 사이즈 [in]1 in
연결 사이즈 [mm]25 mm
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
제품 유형ICS 25-25-DM
제품군Regionally specified kits
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명전자 제어 조절기
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]1 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량10.7 킬로그램
순중량10.5 킬로그램
Volume22.493 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255032465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm