Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

파일럿 운전 서보 밸브, ICS 25-25

148X0827

연결유형: NPT, 상부 덮개: 1 기능 모듈

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-25 SOLENOID, 1" FPT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
내, 외부 연결내부
방향일자형
다음의 기능 포함:
값
상부 덮개1 기능 모듈
연결 사이즈 [in]1 in
연결유형NPT
제품 유형ICS 25-25
제품군Regionally specified kits
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명솔레노이드 밸브
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]1 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.26 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume5.372 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428898515
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm