파일럿 운전 서보 밸브, ICS 100-B
148X0768
연결유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 상부 덮개: 3 기능 모듈
148X0768
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 100-B, 4" BW, 20" to 102 PSIG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 미국 라벨 추가 텍스트 | 전자식 광폭 개방 포함 |
| 방향 | 일자형 |
| 상부 덮개 | 3 기능 모듈 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 범위 [psig] Pe [최대] | 102.0 psig |
| 압력 범위 [psig] Pe [최소] | 20.0 psig |
| 연결 사이즈 [in] | 4 in |
| 연결유형 | 버트 용접 |
| 연결표준 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| 제품 유형 | ICS 100-B |
| 제품군 | Regionally specified kits |
| 제품명 | 파일럿 운전 서보 밸브 |
| 제품의 설명 | 유입구 압력 조절기 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포트 사이즈 (공칭) [in] | 4 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 55 킬로그램 |
| 순중량 | 54.73 킬로그램 |
| Volume | 1.245 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428875400 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |