Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B

148X0700

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
미국 라벨 추가 텍스트w/electric wide-opening
방향Straightway
상부 덮개3 function modules
다음의 기능 포함:
값
압력 범위 [psig] Pe [최대]754.0 psig
압력 범위 [psig] Pe [최소]363.0 psig
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결유형Socket weld
연결표준ASME B 16.11
제품 유형ICS 25-20-B
제품군Regionally specified kits
제품명Pilot operated servo valve
제품의 설명Inlet press. regulator
포장 형식Single pack
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]3/4 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량8.78 킬로그램
순중량8.58 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume22.493 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm