Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

파일럿 운전 서보 밸브, ICS 25-20-S

148X0643

연결유형: 소켓 용접, 연결표준: ASME B 16.11, 상부 덮개: 3 기능 모듈

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-20-S, 1" SOC, 20 in.HG to 102 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
미국 라벨 추가 텍스트전자식 차단 포함
방향일자형
상부 덮개3 기능 모듈
다음의 기능 포함:
값
압력 범위 [psig] Pe [최대]102.0 psig
압력 범위 [psig] Pe [최소]20.0 psig
연결 사이즈 [in]1 in
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
제품 유형ICS 25-20-S
제품군Regionally specified kits
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명유입구 압력 조절기
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]3/4 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.08 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume22.493 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428895002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm