Danfoss logo
파일럿 운전 서보 밸브, ICS 150-B-product-details

파일럿 운전 서보 밸브, ICS 150-B

148X0632

연결유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 상부 덮개: 3 기능 모듈

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig
P-포트 유형CVP-L PILOT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SI-포트 유형PLUG A
SII-포트 유형EVM-NC PILOT
구분ICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
미국 라벨 추가 텍스트전자식 광폭 개방 포함
방향일자형
배출구 연결 기준ASME B 36.10M SCHEDULE 8
배출구 연결 사이즈 [in]6 in
배출구 연결 유형버트 용접
본체재료강철
다음의 기능 포함:
값
상부 덮개3 기능 모듈
압력 범위 [psig] (CVP) [최대]102.0 psig
압력 범위 [psig] (CVP) [최소]19.5 psig
압력 범위 [psig] Pe [최대]102.0 psig
압력 범위 [psig] Pe [최소]19.5 psig
연결 사이즈 [in]6 in
연결유형버트 용접
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 80
유입구 연결 기준ASME B 36.10M SCHEDULE 8
유입구 연결 사이즈 [in]6 in
제품 용도 비고Dual Pressure Regulator
제품 유형ICS 150-B
제품군Regionally specified kits
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명유입구 압력 조절기
키트의 내용EVM PILOT VALVE NC
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]6 in
흡입구 연결 유형버트 용접

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량130 킬로그램
순중량129.618 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume203.4 리터
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm