Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

파일럿 운전 서보 밸브, ICS 40-B

148X0443

연결유형: 소켓 용접, 연결표준: ASME B 16.11, 상부 덮개: 3 기능 모듈
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: ICS

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 40-B, 1-1/2" SOC, 58 - 319 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
미국 라벨 추가 텍스트전자식 광폭 개방 포함
방향일자형
상부 덮개3 기능 모듈
압력 범위 [psig] Pe [최대]319.0 psig
다음의 기능 포함:
압력 범위 [psig] Pe [최소]58.0 psig
연결 사이즈 [in]1 1/2 in
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
제품 용도흡입 압력 조절기
제품 용도 비고전자식 광폭 개방 포함
제품 유형ICS 40-B
제품군Regionally specified kits
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명유입구 압력 조절기
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]1 1/2 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량10.42 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume4.617 리터
EAN/UPC5702428835671