파일럿 운전 서보 밸브, ICS 150
148X0394
연결유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 상부 덮개: 3 기능 모듈
148X0394
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 150 SOLENOID, 6" BW CONN. |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 방향 | 일자형 |
| 상부 덮개 | 3 기능 모듈 |
| 연결 사이즈 [in] | 6 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결유형 | 버트 용접 |
| 연결표준 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 150.00 mm |
| 제품 유형 | ICS 150 |
| 제품군 | Regionally specified kits |
| 제품명 | 파일럿 운전 서보 밸브 |
| 제품의 설명 | 솔레노이드 밸브 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포트 사이즈 (공칭) [in] | 6 in |
| 흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 130 킬로그램 |
| 순중량 | 128.253 킬로그램 |
| Volume | 203.4 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428831444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |