Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

파일럿 운전 서보 밸브, ICS 25-10

148X0287

연결유형: 소켓 용접, 연결표준: ASME B 16.11, 상부 덮개: 1 기능 모듈

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-10 SOLENOID, 3/4" SOC
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
방향일자형
상부 덮개1 기능 모듈
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
제품 유형ICS 25-10
제품군Regionally specified kits
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명솔레노이드 밸브
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포트 사이즈 (공칭) [in]3/8 in

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.56 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume5.372 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428816670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm