파일럿 운전 서보 밸브, ICS 25-20
148X0176
연결유형: 소켓 용접, 연결표준: ASME B 16.11, 상부 덮개: 1 기능 모듈
148X0176
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 25-20 SOLENOID,1"SW CONN.W/EVIM/NC |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 방향 | 일자형 |
| 상부 덮개 | 1 기능 모듈 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결 사이즈 [in] | 1 in |
| 연결유형 | 소켓 용접 |
| 연결표준 | ASME B 16.11 |
| 제품 유형 | ICS 25-20 |
| 제품군 | Regionally specified kits |
| 제품명 | 파일럿 운전 서보 밸브 |
| 제품의 설명 | 솔레노이드 밸브 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포트 사이즈 (공칭) [in] | 3/4 in |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 4.74 킬로그램 |
| 순중량 | 0.007 킬로그램 |
| Volume | 5.372 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428489560 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |