Danfoss logo
ICS 25, ICS 65, ICS 150

파일럿 운전 서보 밸브, ICS 50

027X0403

연결유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 50 Economizer 2-1/2" BW with CVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [in]2-1/2"
연결유형버트 용접
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 40
제품 유형ICS 50
제품군Regionally specified kits
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명기능 모듈
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량18.225 킬로그램
순중량16.367 킬로그램
Volume56.025 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424632205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm