Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

파일럿 운전 서보 밸브, ICS 50

027X0376

연결유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, 연결 사이즈 [in]: 2-1/8"

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 50 2-1/8" ODS 3 pilot top cover, ex
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [in]2-1/8"
연결유형버트 용접
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 40
제품 유형ICS 50
제품군Regionally specified kits
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명기능 모듈
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량12.284 킬로그램
순중량11.309 킬로그램
Volume22.493 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424221423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm