Danfoss logo
ICS 150

파일럿 운전 서보 밸브, ICS 125, 125 mm, 버트 용접

027H7142

흡입구 연결 유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 125, Kv 값 [m³/h]: 207, 연결재료: 강철

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]240.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 값 [m³/h]207.000 m³/h
Material DescriptionICS 125 DN, ANSI connection - side port
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
개방 구성폐쇄(델타 p=0 bar)Prop 개방(델타 p=0.07-0.2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
구분III
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
방향일자형
배출구 연결 사이즈 [in]5 in
배출구 연결 사이즈 [mm]125.0 mm
배출구 연결 유형버트 용접
밸브 작동파일럿 운전
밸브의 버전표준 버전
본체재료강철
부품 프로그램 이름ICS
다음의 기능 포함:
값
사이드 브랜치 연결 [in]3/8
상부 덮개3 기능 모듈
상표ICV Flexline
서비스 가능ICM / ICS / ICLX 예비 부품
수동 운전 옵션수동 개방 스핀들
승인CE 0045EACTÜVUAUL
압력 게이지 연결내부 스레드, 블라인드 플러그 포함
연결재료강철
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 40
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
외부 파일럿 압력 연결용접 니플(P2 포트)
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 연결 사이즈 [in]5 in
유입구 연결 사이즈 [mm]125.00 mm
유체그룹1
장치캡
제품 액세서리ICM / ICS / ICLX 액세서리
제품 유형ICS 125
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명서보 운전 밸브
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
측면분기 연결유형NPT
파일럿 연결 구성P: 벙렬 연결SI-SII: 직렬 연결
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장Zn (TLP)
흡입구 연결 유형버트 용접

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량85.1 킬로그램
순중량74.82 킬로그램
Volume252.88 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428229692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm