Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

파일럿 운전 서보 밸브

027H3032

파일럿 운전 서보 밸브

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Housing material (EF001596)Steel
Kv 값 [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICS3 32 1M SOC (32 SOC)
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
개방 구성폐쇄(델타 p=0 bar)Prop 개방(델타 p=0.07-0.2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
구분II
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
방향일자형
배출구 연결 사이즈 [in]1 1/4 in
배출구 연결 사이즈 [mm]32.0 mm
배출구 연결 유형소켓 용접
밸브 작동파일럿 운전
밸브의 버전표준 버전
다음의 기능 포함:
값
본체재료강철
부품 프로그램 이름ICS
상부 덮개3 기능 모듈
상표ICV Flexline
서비스 가능ICM / ICS / ICLX 예비 부품
수동 운전 옵션수동 개방 스핀들
승인EACTÜVUAUL
압력 게이지 연결내부 스레드, 블라인드 플러그 포함
연결재료강철
연결표준ASME B 16.11
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
외부 파일럿 압력 연결용접 니플(P2 포트)
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 연결 사이즈 [in]1 1/4 in
유입구 연결 사이즈 [mm]32.00 mm
유체그룹1
제품 액세서리ICM / ICS / ICLX 액세서리
제품 유형ICS3 32
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명서보 운전 밸브
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
파일럿 연결 구성P: 벙렬 연결SI-SII: 직렬 연결
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장Zn (TLP)
흡입구 연결 유형소켓 용접

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.241 킬로그램
순중량5.717 킬로그램
Volume8.68 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428235969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm