Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

파일럿 운전 서보 밸브, ICS3E 32, 32 mm, 버트 용접

027H3029

흡입구 연결 유형: 버트 용접, 연결표준: EN 10220, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 32, Kv 값 [m³/h]: 17

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 값 [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICS3E 32 32 DIN
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
구분II
냉매R1270R170R290R600R600aRE170
방향일자형
배출구 연결 사이즈 [in]1 1/4 in
배출구 연결 사이즈 [mm]32.0 mm
배출구 연결 유형버트 용접
밸브의 버전특수 버전, ATEX
다음의 기능 포함:
상부 덮개3 기능 모듈
승인CEEACLLC CDC TYSK
연결표준EN 10220
온도 범위 [°C] [최대]120 °C
온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입구 연결 사이즈 [in]1 1/4 in
유입구 연결 사이즈 [mm]32.00 mm
유체그룹1
제품 유형ICS3E 32
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명서보 운전 밸브
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
흡입구 연결 유형버트 용접

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량6.648 Kilogram
순중량5.474 Kilogram
Volume8.68 Liter
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428301039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm