파일럿 운전 서보 밸브, ICS3 25-10, 25 mm, 버트 용접
027H2081
흡입구 연결 유형: 버트 용접, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, Kv 값 [m³/h]: 3.5, 연결재료: 강철
027H2081
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 4.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv 값 [m³/h] | 3.500 m³/h |
| Material Description | ICS3 25-10 1 ANSI (25 A) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
| 개방 구성 | 폐쇄(델타 p=0 bar)Prop 개방(델타 p=0.07-0.2bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
| 배출구 연결 사이즈 [mm] | 25.0 mm |
| 배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
| 밸브 작동 | 파일럿 운전 |
| 밸브의 버전 | 표준 버전 |
| 본체재료 | 강철 |
| 부품 프로그램 이름 | ICS |
| 상부 덮개 | 3 기능 모듈 |
| 상표 | ICV Flexline |
| 서비스 가능 | ICM / ICS / ICLX 예비 부품 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 수동 운전 옵션 | 수동 개방 스핀들 |
| 승인 | EACUAUL |
| 압력 게이지 연결 | 내부 스레드, 블라인드 플러그 포함 |
| 연결재료 | 강철 |
| 연결표준 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| 온도 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
| 외부 파일럿 압력 연결 | 용접 니플(P2 포트) |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 25.00 mm |
| 유체그룹 | 1 |
| 제품 액세서리 | ICM / ICS / ICLX 액세서리 |
| 제품 유형 | ICS3 25-10 |
| 제품군 | 압력 및 온도 조절 밸브 |
| 제품명 | 파일럿 운전 서보 밸브 |
| 제품의 설명 | 서보 운전 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 65.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 943 psig |
| 파일럿 연결 구성 | P: 벙렬 연결SI-SII: 직렬 연결 |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 표면도장 | Zn (TLP) |
| 흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 4.488 킬로그램 |
| 순중량 | 3.97 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 8.68 리터 |
| EAN/UPC | 5702428236522 |