PTS 18L, 구리
034G3911
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 37
034G3911
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 21.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Full travel time CurrDrive [s] | 4.0 s |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv 값 [m³/h] | 18.500 m³/h |
| Material Description | PTS 18L Staging valve w. SG Oil free |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 846.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 243.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 823.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 237.00 TR |
| REACH 후보 목록 물질 | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90 |
| SCIP 서류 제품 이름 | PTS |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
| 구분 | I |
| 균형 포트 [예/아니요] | 예 |
| 냉매 | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| 냉매 온도 [ºC] [최대] | 95 °C |
| 냉매 온도 [ºC] [최소] | -40 °C |
| 냉매 온도 [ºF] [최대] | 203 °F |
| 냉매 온도 [ºF] [최소] | -40 °F |
| 단계 모드 | 2상 풀 스텝 |
| 모터 타입 | 양극형 |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 사이즈 [in] | 2 1/8 in |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
| 본체재료 | 황동 |
| 사이트 글라스 | 예 |
| 상 인덕턴스 [µH] | 40000 μH |
| 상 전류 (RMS) [mA] | 500 mA |
| 상 전류 (피크) [mA] | 700 mA |
| 서비스 가능 | 스테퍼 밸브 예비 부품 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 수동 운전 옵션 | AST-G 서비스 구동기 |
| 승인 | CECMIMCRNEACUAcURus recognized |
| 승인 파일명 | MH7648 |
| 연결재료 | 구리 |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 유량 특성 | Linear |
| 유입 방향 | 바이플로우 |
| 유입 방향 표시기 | Arrow embossed |
| 유입구 사이즈 [in] | 2 1/8 in |
| 유체그룹 | 2 |
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 저항 [kOhm] | 0.0 kOhm |
| 전기 연결 수/암 | 수 |
| 전기적 연결 | M12 |
| 전기적 연결 크기 | 4 핀 |
| 정격 용량 R134a [kW] | 1085.00 kW |
| 정격 용량 R134a [TR] | 308.00 TR |
| 정격 용량 R513A [kW] | 934.00 kW |
| 정격 용량 R513A [TR] | 269.00 TR |
| 정격 용량 조건 [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| 정격 용량 조건 [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| 정격 용량 조건 정보 | 최대 스트로크 개방, 정상 유입 |
| 제품 액세서리 | 스테퍼 밸브 액세서리 |
| 제품 용도 | TGH285TGS230TTH375TTS300 |
| 제품 유형 | PTS 18L |
| 제품군 | Staging valves |
| 제품명 | Electric regulating valve |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 총 단계 | 800 (풀 스텝) |
| 최대 운전 전류 [A] | 0.50 A |
| 최대 작동 압력 [bar] | 37.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 536 psig |
| 최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W] | 7.5 W |
| 최대 허용 듀티 사이클 [%] | 100 % RH |
| 최대OPD [bar] | 16.0 bar |
| 최대OPD [psi] | 232.0 psi |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 호환 가능한 댄포스 제어기 | EKEEKF |
| 흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.989 킬로그램 |
| 순중량 | 2.5 킬로그램 |
| Volume | 12.708 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |