Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

압력 조절 밸브, OFV 20

2412+185

연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0 - 0.52, 최대 작동 압력 [bar]: 40

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min] [최대]0.600 gal/min
Cv 값 [gal/min] [최소]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 값 [m³/h] [최대]0.520 m³/h
Kv 값 [m³/h] [최소]0.000 m³/h
Material DescriptionOFV 20 A ANG OVER FLOW VALVE
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
구분Art. 4, par. 3
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
방향앵글식
색 도장회색
서비스 가능Press. regul. valve spare part
다음의 기능 포함:
값
승인EACUA
압력 범위 [bar] Pe [최대]8.00 bar
압력 범위 [bar] Pe [최소]2.00 bar
압력 범위 [psig] Pe [최대]116.0 psig
압력 범위 [psig] Pe [최소]2.0 psig
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결 사이즈 [mm]20 mm
연결유형버트 용접
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 80
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유입구 연결 사이즈 [mm]20.00 mm
유체그룹1
장치캡
제품 액세서리아니요
제품 유형OFV 20
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명압력 조절 밸브
제품의 설명오버플로우 밸브
최대 작동 압력 [bar]40.0 bar
최대 작동 압력 [psig]580 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.46 킬로그램
순중량2.05 킬로그램
Volume4.457 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428189804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm