압력 조절 밸브, OFV-SS 20
148G3194
연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0 - 0.52, 최대 작동 압력 [bar]: 52
148G3194
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] [최대] | 0.600 gal/min |
| Cv 값 [gal/min] [최소] | 0.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv 값 [m³/h] [최대] | 0.520 m³/h |
| Kv 값 [m³/h] [최소] | 0.000 m³/h |
| Material Description | OFV-SS 20 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 냉매 | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| 방향 | 앵글식 |
| 색 도장 | 회색 |
| 서비스 가능 | Press. regul. valve spare part |
| 승인 | EACUA |
| 압력 범위 [bar] Pe [최대] | 8.00 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 압력 범위 [bar] Pe [최소] | 2.00 bar |
| 압력 범위 [psig] Pe [최대] | 116.0 psig |
| 압력 범위 [psig] Pe [최소] | 2.0 psig |
| 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 20 mm |
| 연결유형 | 버트 용접 |
| 연결표준 | EN 10220 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 302 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 20.00 mm |
| 유체그룹 | 1 |
| 장치 | 캡 |
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | OFV-SS 20 |
| 제품군 | 압력 및 온도 조절 밸브 |
| 제품명 | 압력 조절 밸브 |
| 제품의 설명 | 오버플로우 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 52.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.27 킬로그램 |
| 순중량 | 2.05 킬로그램 |
| Volume | 4.441 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428191357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |