Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

응축 압력 조정밸브, KVR 15

034L0104

유입구 사이즈 [mm]: 16, 배출구 사이즈 [mm]: 16, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 28
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: KVR

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP 서류 제품 이름KV
UL markYes
UL 승인 냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
공장 설정 [psig]108.7 psig
냉매R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
동일제품034L1097
배출구 사이즈 [in]5/8 in
배출구 사이즈 [mm]16.00 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
서비스 가능KV 밸브 예비 부품
승인C UL US 등록EACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China
승인 파일명냉매 밸브 53R0
오일프리 냉매R1234ze(E)R513A
유입 방향 표시기1방향 음각 화살표
유입구 사이즈 [in]5/8 in
유입구 사이즈 [mm]16.00 mm
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
장치슈레이더 밸브 접근 포트
정격 용량 R134a [kW]47.30 kW
정격 용량 R134a [TR]11.80 TR
정격 용량 R134a, 핫가스 [kW]11.50 kW
정격 용량 R134a, 핫가스 [TR]3.03 TR
정격 용량 R22 [kW]50.40 kW
정격 용량 R22 [TR]12.70 TR
정격 용량 R22, 핫가스 [kW]13.20 kW
정격 용량 R22, 핫가스 [TR]4.13 TR
다음의 기능 포함:
정격 용량 R404A/R507 [kW]36.60 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR]8.20 TR
정격 용량 R407C [kW]54.40 kW
정격 용량 R407C [TR]13.80 TR
정격 용량 R407C, 핫가스 [kW]14.30 kW
정격 용량 R407C, 핫가스 [TR]4.50 TR
정격 용량 조건 [IMP]델타 p 핫가스=6 psi델타 p 냉매액=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
정격 용량 조건 [SI]델타 p 핫가스=0.4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
정격 용량R404A/R507,핫가스[k12.00 kW
정격 용량R404A/R507,핫가스[T3.27 TR
제품 액세서리아니요
제품 유형KVR 15
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명응축 압력 조정밸브
조정 범위 [bar] [최대]17.5 bar
조정 범위 [bar] [최소]5.0 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]254.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]73.00 psig
중온 범위 [°C] [최대]130 °C
중온 범위 [°C] [최소]-45 °C
중온 범위 [°F] [최대]266 °F
중온 범위 [°F] [최소]-49 °F
최대 P 밴드 [bar]6.2 bar
최대 P 밴드 [psi]90.0 psi
최대 시험 압력 [bar]31.0 bar
최대 시험 압력 [psig]450.0 psig
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]406 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.392 킬로그램
순중량0.345 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume1.189 입방데시미터
EAN/UPC5715162602478