Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 35

응축 압력 조정밸브, KVR 28

034L0099

유입구 사이즈 [mm]: 28, 배출구 사이즈 [mm]: 28, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 28

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKVR 28 Condensing Pres. Reg. M/7
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP 서류 제품 이름KV
UL markYes
UL 승인 냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
공장 설정 [psig]145.0 psig
냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
배출구 사이즈 [mm]28.00 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
서비스 가능KV 밸브 예비 부품
승인C UL US 등록EACRoHSRoHS ChinaUA
승인 파일명냉매 밸브 53R0
오일프리 냉매R1234ze(E)R513A
유입 방향 표시기1방향 음각 화살표
유입구 사이즈 [mm]28.00 mm
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
장치슈레이더 밸브 접근 포트
정격 용량 R134a [kW]121.00 kW
정격 용량 R134a [TR]30.20 TR
정격 용량 R134a, 핫가스 [kW]30.60 kW
정격 용량 R134a, 핫가스 [TR]8.04 TR
정격 용량 R22 [kW]129.00 kW
정격 용량 R22 [TR]32.60 TR
정격 용량 R22, 핫가스 [kW]34.90 kW
다음의 기능 포함:
값
정격 용량 R22, 핫가스 [TR]10.93 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW]93.70 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR]20.90 TR
정격 용량 R407C [kW]139.30 kW
정격 용량 R407C [TR]35.50 TR
정격 용량 R407C, 핫가스 [kW]37.70 kW
정격 용량 R407C, 핫가스 [TR]11.91 TR
정격 용량 조건 [IMP]델타 p 핫가스=6 psi델타 p 냉매액=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
정격 용량 조건 [SI]델타 p 핫가스=0.4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
정격 용량R404A/R507,핫가스[k34.90 kW
정격 용량R404A/R507,핫가스[T8.66 TR
제품 액세서리아니요
제품 유형KVR 28
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명응축 압력 조정밸브
조정 범위 [bar] [최대]17.5 bar
조정 범위 [bar] [최소]5.0 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]254.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]73.00 psig
중온 범위 [°C] [최대]130 °C
중온 범위 [°C] [최소]-45 °C
중온 범위 [°F] [최대]266 °F
중온 범위 [°F] [최소]-49 °F
최대 P 밴드 [bar]5.0 bar
최대 P 밴드 [psi]72.5 psi
최대 시험 압력 [bar]31.0 bar
최대 시험 압력 [psig]450.0 psig
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]406 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형7 pc
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.034 킬로그램
순중량0.925 킬로그램
Volume2.936 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428411578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm