Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

응축 압력 조정밸브, KVR 15

034L0097

유입구 사이즈 [mm]: 16, 배출구 사이즈 [mm]: 16, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 28

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKVR 15 COND.PRES.REGULATORS
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP 서류 제품 이름KV
UL markYes
UL 승인 냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
공장 설정 [psig]145.0 psig
냉매R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
동일제품034L1097
배출구 사이즈 [in]5/8 in
배출구 사이즈 [mm]16.00 mm
배출구 연결 유형연납, ODF
서비스 가능KV 밸브 예비 부품
승인C UL US 등록EACRoHSRoHS ChinaUA
승인 파일명냉매 밸브 53R0
오일프리 냉매R1234ze(E)R513A
유입 방향 표시기1방향 음각 화살표
유입구 사이즈 [in]5/8 in
유입구 사이즈 [mm]16.00 mm
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
장치슈레이더 밸브 접근 포트
정격 용량 R134a [kW]47.30 kW
정격 용량 R134a [TR]11.80 TR
정격 용량 R134a, 핫가스 [kW]11.50 kW
정격 용량 R134a, 핫가스 [TR]3.03 TR
정격 용량 R22 [kW]50.40 kW
정격 용량 R22 [TR]12.70 TR
다음의 기능 포함:
값
정격 용량 R22, 핫가스 [kW]13.20 kW
정격 용량 R22, 핫가스 [TR]4.13 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW]36.60 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR]8.20 TR
정격 용량 R407C [kW]54.40 kW
정격 용량 R407C [TR]13.80 TR
정격 용량 R407C, 핫가스 [kW]14.30 kW
정격 용량 R407C, 핫가스 [TR]4.50 TR
정격 용량 조건 [IMP]델타 p 핫가스=6 psi델타 p 냉매액=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
정격 용량 조건 [SI]델타 p 핫가스=0.4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
정격 용량R404A/R507,핫가스[k12.00 kW
정격 용량R404A/R507,핫가스[T3.27 TR
제품 액세서리아니요
제품 유형KVR 15
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명응축 압력 조정밸브
조정 범위 [bar] [최대]17.5 bar
조정 범위 [bar] [최소]5.0 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대]254.00 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소]73.00 psig
중온 범위 [°C] [최대]130 °C
중온 범위 [°C] [최소]-45 °C
중온 범위 [°F] [최대]266 °F
중온 범위 [°F] [최소]-49 °F
최대 P 밴드 [bar]6.2 bar
최대 P 밴드 [psi]90.0 psi
최대 시험 압력 [bar]31.0 bar
최대 시험 압력 [psig]450.0 psig
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]406 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.392 킬로그램
순중량0.355 킬로그램
Volume1.18 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428411585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm