응축 압력 조정밸브, KVR 12
034L0091
유입구 사이즈 [mm]: 12, 배출구 사이즈 [mm]: 12, 흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, 최대 작동 압력 [bar]: 28
034L0091
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
| Material Description | KVR 12 COND.PRES.REGULATORS |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP 서류 제품 이름 | KV |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| 공장 설정 [psig] | 145.0 psig |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| 배출구 사이즈 [in] | 1/2 in |
| 배출구 사이즈 [mm] | 12.00 mm |
| 배출구 연결 유형 | 플레어 |
| 서비스 가능 | KV 밸브 예비 부품 |
| 승인 | C UL US 등록EACRoHSRoHS ChinaUA |
| 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
| 오일프리 냉매 | R1234ze(E)R513A |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 음각 화살표 |
| 유입구 사이즈 [in] | 1/2 in |
| 유입구 사이즈 [mm] | 12.00 mm |
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 장치 | 슈레이더 밸브 접근 포트 |
| 정격 용량 R134a [kW] | 47.30 kW |
| 정격 용량 R134a [TR] | 11.80 TR |
| 정격 용량 R134a, 핫가스 [kW] | 11.60 kW |
| 정격 용량 R134a, 핫가스 [TR] | 3.03 TR |
| 정격 용량 R22 [kW] | 50.40 kW |
| 정격 용량 R22 [TR] | 12.70 TR |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 정격 용량 R22, 핫가스 [kW] | 13.20 kW |
| 정격 용량 R22, 핫가스 [TR] | 4.13 TR |
| 정격 용량 R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| 정격 용량 R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| 정격 용량 R407C [kW] | 54.40 kW |
| 정격 용량 R407C [TR] | 13.80 TR |
| 정격 용량 R407C, 핫가스 [kW] | 14.30 kW |
| 정격 용량 R407C, 핫가스 [TR] | 4.50 TR |
| 정격 용량 조건 [IMP] | 델타 p 핫가스=6 psi델타 p 냉매액=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| 정격 용량 조건 [SI] | 델타 p 핫가스=0.4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| 정격 용량R404A/R507,핫가스[k | 12.00 kW |
| 정격 용량R404A/R507,핫가스[T | 3.27 TR |
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | KVR 12 |
| 제품군 | 압력 및 온도 조절 밸브 |
| 제품명 | 응축 압력 조정밸브 |
| 조정 범위 [bar] [최대] | 17.5 bar |
| 조정 범위 [bar] [최소] | 5.0 bar |
| 조정 범위 [psig] Pe [최대] | 254.00 psig |
| 조정 범위 [psig] Pe [최소] | 73.00 psig |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 130 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -45 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 266 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -49 °F |
| 최대 P 밴드 [bar] | 6.2 bar |
| 최대 P 밴드 [psi] | 90.0 psi |
| 최대 시험 압력 [bar] | 31.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 450.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 28.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 406 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 플레어 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.46 킬로그램 |
| 순중량 | 0.41 킬로그램 |
| Volume | 1.18 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |